Kompaktni cilindar ADN-S-40-15-A-P-A-F1A

8142888

GTIN 4052568571535

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano