Kompaktni cilindar ADN-S-50-45-I-P-A-F1A
8142905
GTIN 4052568571696
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano