Kompaktni cilindar ADN-S-50-10-A-P-A-F1A

8142908

GTIN 4052568571726

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano