Kompaktni cilindar ADN-S-50-15-A-P-A-F1A
8142909
GTIN 4052568571733
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano