Kompaktni cilindar ADN-S-63-30-A-P-A-F1A

8142932

GTIN 4052568571962

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano