Elektromagnetni ventil VSVA-BK-P53E-D-D1-1B2

8166595

GTIN 4052568606060

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni