Regulator pritiska MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B

8175241

GTIN 4052568612825

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1800 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.5 bar