Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-AZD-D1-F8
8198547
GTIN 4052568655969
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
1300 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1