Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-H-D1-F8
8198556
GTIN 4052568656058
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan, dominantan
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1