Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53U-ZH-D1-F8

8198570

GTIN 4052568656195

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 ventilirani
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 1 prema ISO 5599-1