Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-MZD-D2-F8

8198609

GTIN 4052568656515

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
2000 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1