Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-MZD-D2-F8

8198610

GTIN 4052568656522

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena / zatvorena monostabilna
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
1900 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1