Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZH-D2-F8
8198627
GTIN 4052568656690
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778
4000 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 2 prema ISO 5599-1