Plastično crijevo PUN-H-1/4-TBL-150-CB
8203970
GTIN 4052568650476
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vanjski Ø inča
1/4
radijus savijanja relevantan za protok
25.908 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 63 °C