Komplet paralelnih prihvatnica za robote EHPS-16-A-RA50
8210808
GTIN 4052568785024
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
10 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku
Električni priključak
Kabel s utikačem - M12x1
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički
7 Nm