Elektromagnetni ventil MFH-5/2-D-3-FR-S-C
8221574
GTIN 4052568770730
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
4500 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 3 prema ISO 5599-1
Vrsta aktiviranja
električni