Regulator proporcionalnog tlaka VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-A4-S1D
8230850
GTIN 4052568784119
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-smjerni proporcionalni regulator tlaka
Pneumatski priključak 1
G1/8
Raspon regulacije tlaka
-1 bar - 1 bar
Radni tlak
1 bar - 2 bar
Područje pogonskog napona DC
21.6 V - 27.6 V