Plastično crijevo PUN-H-LC-4X0,75-BL

8244548

GTIN 4052568799434

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vanjski Ø
4 mm
Unutra-Ø
2.6 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-35 °C - 60 °C