Svojim razdjelnicima Festo nudi rješenja za tehnologiju rukovanja diljem svijeta. Razdjelnici hrane iz Festa olakšavaju proces dodavanja obratka.
Serija razdjelnika hrane koristi se kada se kontinuirano pristižući izradci moraju odvojiti (npr. od spiralnog transportera ili na transportnoj traci) i pojedinačno proslijediti na uređaj koji je sljedeći u nizu. Ovisno o izratku koji se odvaja, mogu se koristiti razdjelnici hrane s jednim klipom ili razdjelnici hrane s dva klipa. Prvi se može koristiti za opću izolaciju ili kao čisti čep. Prednost serije razdjelnika hrane s dva klipa mehanička je sinkronizacija dva prsta i s tim povezano smanjenje kontrole na samo jedan ventil. Koriste se za male obratke.
Klipovi nude mogućnosti montaže za pojedinačne priključke, što znači da se proizvod može savršeno prilagoditi zadatku odvajanja. Rješenje koncepta senzora za uštedu prostora još je jedna prednost razdjelnika hrane Festo: naši prekidači blizine SME-8 i SMT-8 mogu se umetnuti izravno u utor senzora na kućištu kao dodatna oprema.
Čepni cilindri pneumatski su cilindri koji se upotrebljavaju za prigušeno ili neprigušeno zaustavljanje kretanja u strojevima ili nosačima radnog komada na transportnim sustavima. Čepni cilindri s prigušenjem mogu zaustaviti terete do oko 800 kg na transportnim sustavima. Čepni cilindri ponajprije su dizajnirani za zaustavljanje ili blokiranje pokretnih dijelova, kao što su tereti na montažnoj liniji.
Separatori također zaustavljaju, prigušuju ili drže jedan ili više nosača radnog komada na definiranim površinama sustava. Separacija je poseban slučaj dodjele, u kojem se iz kontinuiranog niza objekata iz procesno-tehničkih razloga odvaja samo jedan objekt. U automatizaciji proizvodnje fokus je uglavnom na odvajanju (razdvajanju) radnih komada. Kod pneumatskih separatora funkcija separatora osigurava se dovodom komprimiranog zraka.
Čepni cilindar DFSP naš je standardni čepni cilindar u izvedbi s klinom ili kotačićem. Izvedba s klinom dostupna je sa zaštitom i bez zaštite od rotacije – isto vrijedi i za unutarnji navoj. U izvedbi s kotačićem dobivate čepni cilindar sa zaštitom od rotacije. Oduševljava svojim kompaktnim dizajnom, utorima za senzore na tri strane, dugim vijekom trajanja zahvaljujući vrlo dobrom ponašanju pri prigušivanju i robusnom vodilicom klipnjače. Može sigurno zaustaviti nosače radnog komada, palete ili pakete težine do 90 kg.
Čepni cilindar DFST zahvaljujući prigušenoj mehanici oscilirajućeg ramena i integriranom prilagodljivom amortizeru zaustavlja radne komade vrlo meko, bez vibracija i buke. Zahvaljujući prilagodljivom smjeru djelovanja (90°, 180°, 270°) cilindar je vrlo fleksibilan i vrlo robustan za udarne mase do 800 kg.
Čepni cilindar STAF je cilindar u izvedbi s oscilirajućim ramenom sa zaštitom od povratnog udara i funkcijom odvajanja. Odlikuje se apsorpcijom velikih poprečnih sila do 150 kg i može se brzo kontrolirati s pomoću prirubničkog elektromagnetnog ventila, čak i na velikim udaljenostima. Dostupan je i s dvostrukim ili jednostrukim djelovanjem.
Separator HPV dostupan je u izvedbi s dva podizača, kao i s dvostrukim klipovima, klipnjačom sa zaštitom od rotacije i mehanizmom za zaključavanje. Ovaj je separator posebno isplativ: zamjenjuje najmanje dva pogona u procesu dovoda. Usto, u kućište se može integrirati prekidač blizine SME/SMT-8.
Naš separator HPVS izveden je s podizačem i klipnjačom za zaštitom od rotacije. I ovdje se u kućište može integrirati prekidač blizine SME/SMT-8.