Precizni manometar s prirubnicom FMAP, MAP

Precizni manometar prema DIN EN 837-1 za prednju ploču ili instalaciju u liniji s rasponom prikaza do 16 bara ili 230 psi.
  • Verzije temeljene na EN 837-1
  • Pneumatski priključak preko R ili G navoja
  • Prikaz jedinica bar, psi