Standardni cilindar sa mjernom letvom DNCI

Standardni profilni cilindar u skladu s ISO 15552 s fiksnim ili podesivim prigušenjem i beskontaktnim sustavom za mjerenje položaja.
  • Standardizirani cilindar prema ISO 15552
  • S integriranim linearnim potenciometrom za relativno analogno, beskontaktno mjerenje
  • Prikladno za servopneumatske primjene s regulatorom osovine CPX-CMAX, kontrolerom krajnjeg položaja CPX-CMPX ili SPC11 i mjernim modulom CPX-CMIX
  • Klipnjača s vanjskim navojem
  • Varijante klipnjače
  • Opcionalno s vodilicom s recirkulacijskim kugličnim ležajem, jedinicom za zaključavanje