Udaljeni I/O sustav CPX-AP-I
S novim I/O sustavom CPX-AP-I u IP65 / IP67, moćni I/O moduli i postojeći priključci terminala ventila mogu se integrirati u najvažnije glavne sustave - uključujući IO-Link master.
- Snažan udaljeni I/O sustav koji fleksibilno umrežava 80 modula u stvarnom vremenu sa brzinom podataka od 200 Mbaud
- Besprijekorno povezivanje uz naprednu dijagnostičku opciju povećava dostupnost i produktivnost stroja
- Jednostavna integracija u kontroler po vašem izboru: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
- Mogućnost u stvarnom vremenu i determinističko ponašanje sustava omogućuju vrijeme ciklusa do 250 µs
- Duljine kabela do 50 m između svakog modula omogućuju velike dimenzije sustava
- IO-Link master i softver za parametriranje omogućuju jednostavnu integraciju bilo kojeg IO-Link uređaja
- Ethernet-Performance do terminala ventila i digitalnih i analognih ulazno/izlaznih modula
- Održiv rad zahvaljujući isključenju energije
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, regulatora pogona i upravljačkih elemenata
- Obratite pozornost: Potrebni konektori moraju se kupiti zasebno