Ventilski terminal MPA-S terminalom CPX-AP-A MPA-FB-AP

MPA-S, s CPX-AP-A: Modularni terminal s maksimalnom fleksibilnošću, brzim puštanjem u rad i dosljednom AP komunikacijom
  • Do 15 udaljenih I/O modula u IP65/67 slobodno kombiniranih
  • Komunikacija putem Ethernet fieldbus i AP sustava
  • Integracija do 128 funkcija ventila/64 pozicija ventila
  • Tri veličine ventila s protokom do 670 l/min
  • Sigurnosne funkcije (npr. PUS, STO, SEZ, SDE) mogu se brzo i jednostavno implementirati
  • Slobodno pozicioniranje napona i odvojene naponske zone
  • Jednostavno puštanje u rad uz Festo Automation Suite