Zakretni pogon DFPD-E
DFPD-E je učinkovit rotacijski pogon za standardne primjene s kompaktnim dizajnom, smanjenom potrošnjom zraka i maksimalnom fleksibilnošću integracije.
- Do 20 % manja potrošnja zraka za veću energetsku učinkovitost
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Optimizirano za standardne primjene
- Pouzdana tehnologija zupčanika i zupčaste letve za precizno kretanje
- Fleksibilne mogućnosti ugradnje i dostupne različite dimenzije
- Radni tlak do 8 bara za različite mogućnosti primjene