Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10

1002550

GTIN 4052568226503

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
1 NPT menetes foglalat ANSI/ASME B 1.20.1 szerint
Kv átfolyás
11 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 10 bar
Névleges szélesség
24 mm