Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12
1002563
GTIN 4052568226633
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
ANSI/ASME B 1.20.1 szerinti 2 NPT menetes foglalat
Kv átfolyás
43 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 12 bar
Névleges szélesség
45 mm