Csőcsonkos csatlakozó CN-1/8-PK-3

11944

GTIN 4052568021221

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/8
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
2.5 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C