Csőcsonkos csatlakozó CN-1/4-PK-6
11948
GTIN 4052568021269
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
5.3 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C