Csőcsonkos csatlakozó CN-M5-PK-3
12255
GTIN 4052568021429
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
2.5 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C