Dugaszolható T-csatlakozó CRQST-8
130670
GTIN 4052568116392
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-15 °C - 120 °C
Névleges szélesség
5 mm