Patron QSPK18-4
130839
GTIN 4052568025595
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Patron: 18 mm
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
2.3 mm