Patron QSPKG10-4
132622
GTIN 4052568028053
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Patron: 10 mm
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
2.3 mm