Patron QSPKG20-8

132633

GTIN 4052568028107

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Patron: 20 mm
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
5.4 mm