Patron QSPKG14-6
132930
GTIN 4052568028664
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Patron: 14 mm
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
3.5 mm