Patron QSPKG14-1/4-U
132932
GTIN 4052568028688
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Patron: 14 mm
2. pneumatikus csatlakozó
1/4" külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-5 °C - 60 °C
Névleges szélesség
3.9 mm