Dugaszolható csavarzat NPQP-D-R14-Q8-FD-P10

133046

GTIN 4052568029296

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Névleges szélesség
5.3 mm