Átvezető pillanat-csatlakozó NPQP-H-Q8-E-FD
133102
GTIN 4052568068639
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 60 °C
Névleges szélesség
4.9 mm