Vakdugó NPQP-P-S8-FD-P10
133130
GTIN 4052568030100
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Push-in hüvely, Ø8 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 60 °C