Fojtó-hangtompító VFFK-C-K-M5-P

133140

GTIN 4052568030209

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Fojtó-hangnyomás funkció
Normál áramlás: 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 80 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Üzemi nyomás
0 bar - 10 bar
Beállítóelem
Rovátkolt csavar