Elektrohenger ESBF-BS-80-200-5P
1347391
GTIN 4052568230791
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
12000 N
Ismétlési pontosság
±0,01 mm
Löket
200 mm