Mikroszűrő PFML-186-HP3-AST

1364705

GTIN 4052568263003

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
10220 l/min
Környezeti hőmérséklet
5 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
0 bar - 50 bar
Szűrőfinomság
0.01 µm