Lapos henger DZH-40-25-PPV-A

14052

GTIN 4052568112257

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
25 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható