Lapos henger DZH-40-50-PPV-A

14054

GTIN 4052568112271

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
50 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható