Lapos henger DZH-63-250-PPV-A

14082

GTIN 4052568009182

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
250 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható