Szabványos henger ESNU-12- -P-A
14317
Downloads
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
12 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
61 N
Löket
1 mm - 50 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon