Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

10/2024 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

06/2027 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

06/2027 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Szervohajtás-szabályozó tartozékok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Motorkábel NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6

1450944

GTIN 4052568232900

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
Sub-D
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
nyitott vég
Kábelhossz
2.5 m