Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Folyamat szelepek

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30

1491907

GTIN 4052568106737

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
közvetlen vezérlésű ülékes szelep
Kv átfolyás
0.09 m³/h
Armatúra csatlakozó
G1/4
Működtetés módja
elektromos