Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Folyamat szelepek

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-3AP4-5-R1

1492010

GTIN 4052568234935

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
közvetlen vezérlésű ülékes szelep
Kv átfolyás
0.35 m³/h
Armatúra csatlakozó
G1/8
Működtetés módja
elektromos