Pneumatikus szelep VL-5-3/8-B
14952
GTIN 4052568112653
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Működtetés módja
pneumatikus