Lapos henger DZH-25-320-PPV-A
151130
GTIN 4052568116774
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
320 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható